Compteur mono direct 63A simple tarif • EC150 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Gestion de l'énergie
  • Comptage et mesure
  • Comptage et mesure
  • Compteurs d'énergie
  • Compteurs monophasés direct 63 A
  • EC150
Image  EC150 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EC150 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Compteur divisionnaire monophasé direct 63A simple tarif

EC150

Image  EC150 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  EC150 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Gestion de l'énergie

Compteur divisionnaire monophasé direct 63A simple tarif EC150

EAN
3250612231508
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1P+N
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de tarif géré
    tarif simple
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Compatibilité
  • Adapté à
    achat
Commandes & indicateurs
  • Nombre de positions du commutateur
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 265 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant de fonctionnement
    0.04 / 63 A
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • I max du circuit de mesure
    63 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    90 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    1.3 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Plage Impulsion/KWh
    10 Imp/kWh
Spécifications électriques
  • Type d'émetteur d'impulsion
    électrique
Mesures
  • Mesure de l'énergie réactive
    énergie active et réactive
  • Plage de mesure de tension
    230 V
  • Type d'appareil de mesure
    électronique
  • Principe de mesure
    mesure directe
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    1 phase
  • Tension d'alimentation
    230V +/- 15%
Connexion
  • Type de raccordement au Bus
    autre
  • Branchement
    raccordement direct
Configuration
  • Poids de l'impulsion
    100 Wh
Equipement
  • Nombre de positions total
    7
  • Nombre de participants max
    1
  • Modèle tarifaire
    Externa
  • codage par rolling code
    Non
Utilisation
  • Durée d'impulsion
    100 ms
  • Intervalle entre 2 impulsions
    100 ms
Standards
  • Approbation
    MID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C

Documents

  • Image produit

    Image EC150 | Hager Afrique

    Image produit EC150

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour EC150 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EC150 du

    REACH declaration EC150 (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour EC150 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour EC150 du

    RoHS declaration EC150 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    EC152 - Compteur divisionnaire monophasé direct 63A double tarif
    EC152
    Compteur divisionnaire monophasé direct 63A double tarif

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group