Compteur divisionnaire monophasé direct 63A double tarif EC152

EAN
3250612231522
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Nombre de pôles
    1 P
  • Type de pôles
    1P+N
Fonctions
  • Classe de précision
    B
  • Type de tarif géré
    tarif double
Modèle
  • Nombre de modules
    3
Compatibilité
  • Adapté à
    achat
Commandes & indicateurs
  • Nombre de positions du commutateur
    2
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    195 / 230 / 265 V
  • Fréquence assignée
    50/60 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant de fonctionnement
    0.04 / 63 A
  • Courant assigné nominal
    63 A
  • I max du circuit de mesure
    63 A
Dimensions
  • Hauteur produit installé
    90 mm
  • Largeur produit installé
    52.5 mm
Puissance
  • Puissance consommée
    1.3 VA
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.2 W
  • Plage Impulsion/KWh
    10 Imp/kWh
Spécifications électriques
  • Type d'émetteur d'impulsion
    électrique
Mesures
  • Mesure de l'énergie réactive
    énergie active et réactive
  • Plage de mesure de tension
    230 V
  • Type d'appareil de mesure
    électronique
  • Principe de mesure
    mesure directe
Alimentation
  • Nombre de phase pour l'alimentation d'energie
    1 phase
  • Tension d'alimentation
    230V +/- 15%
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    1 / 16mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 / 16mm²
  • Type de raccordement au Bus
    autre
  • Branchement
    raccordement direct
Configuration
  • Poids de l'impulsion
    100 Wh
Equipement
  • Nombre de positions total
    7
  • Nombre de participants max
    1
  • Modèle tarifaire
    Externa
  • codage par rolling code
    Non
Utilisation
  • Durée d'impulsion
    100 ms
  • Intervalle entre 2 impulsions
    100 ms
Standards
  • Approbation
    MID (directive appareillage de mesure)
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -10…55 °C
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C