Colonne 1 face vérin H3,3-3,6m alu • DAS453300ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
  • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
  • Colonnes simple face DA 200-45
  • DAS453300ELN
Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel

DAS453300ELN

Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS453300ELN du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel DAS453300ELN

EAN
4012740901956
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    einseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    66 mm
  • Hauteur d'installation
    3300 / 3600 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    66 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    1200 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image DAS453300ELN | Hager Afrique

    Image produit DAS453300ELN

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAS453300ELN | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAS453300ELN

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAS453300ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAS453300ELN

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    PDF
    133 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAS453300ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS453300ELN

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)

    PDF
    392 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour DAS453300ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS453300ELN

    PEP-Document DAS-Poles french

    PDF
    422 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAS453300ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS453300ELN du

    REACH declaration DAS453300ELN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour DAS453300ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS453300ELN du

    RoHS declaration DAS453300ELN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    DAS452700ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel
    DAS452700ELN
    Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
  • 2
    DAS453000ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel
    DAS453000ELN
    Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
  • 3
    DAS4527009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
    DAS4527009016
    Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
  • 4
    DAS4530009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc
    DAS4530009016
    Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3, 3m blanc
  • 5
    DAS4533009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc
    DAS4533009016
    Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group