Colonne 1 face vérin H3-3,3m blanc • DAS4530009016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Equipement du poste de travail tehalit.officea
          • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
          • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
          • Colonnes simple face DA 200-45
          • DAS4530009016
          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc

          DAS4530009016

          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  DAS4530009016 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc DAS4530009016

          EAN
          4012740015943
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Module
            einseitig
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            45x45 mm
          Dimensions
          • Profondeur
            66 mm
          • Hauteur d'installation
            3000 / 3300 mm
          • Forme de la colonne
            rectangulaire
          • Largeur
            66 mm
          Matières
          • Groupe de matériau
            aluminium
          • Type de traitement de surface
            laqué
          Installation, montage
          • Mode de fixation
            Pression mécanique
          Câble
          • Section intérieure / utile
            1200 mm²
          • Entrée de câble
            au-dessus
          Equipement
          • Nombre de cloisons fixes
            1
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Non
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Non

          Documents

          • Image produit

            Image DAS4530009016 | Hager Afrique

            Image produit DAS4530009016

          • Guide d'installation

            Image Notice d'installation pour DAS4530009016 | Hager Afrique

            Notice d'installation pour DAS4530009016

            PDF
            1 MB
          • Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour DAS4530009016 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour DAS4530009016

            EC declaration of conformity DA_DB_DE

            PDF
            133 KB
          • Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour DAS4530009016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour DAS4530009016

            PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)

            PDF
            392 KB
            Image Profil Environnemental Produit pour DAS4530009016 | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour DAS4530009016

            PEP-Document DAS-Poles french

            PDF
            422 KB
          • Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour DAS4530009016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour DAS4530009016 du

            RoHS declaration DAS4530009016 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour DAS4530009016 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour DAS4530009016 du

            REACH declaration DAS4530009016 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            DAS452700ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel
            DAS452700ELN
            Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
          • 2
            DAS453000ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel
            DAS453000ELN
            Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
          • 3
            DAS453300ELN - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel
            DAS453300ELN
            Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m alu anodisé naturel
          • 4
            DAS4527009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
            DAS4527009016
            Colonne 1 face fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
          • 5
            DAS4533009016 - Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc
            DAS4533009016
            Colonne 1 face fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group