Colonne 2 faces vérin H3,3-3,6m bp • DAS24533009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
  • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
  • Colonnes double face DA 200-45
  • DAS24533009010
Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc paloma

DAS24533009010

Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  DAS24533009010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc paloma DAS24533009010

EAN
4012740902045
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    doppelseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    132 mm
  • Hauteur d'installation
    3300 / 3600 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    132 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    laqué
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    4300 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image DAS24533009010 | Hager Afrique

    Image produit DAS24533009010

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAS24533009010 | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAS24533009010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAS24533009010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAS24533009010

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    PDF
    133 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAS24533009010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS24533009010 du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour DAS24533009010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS24533009010 du

    REACH-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAS24533009010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS24533009010

    PEP-Document DAS-Poles french

    PDF
    422 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    DAS2452700ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel
    DAS2452700ELN
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
  • 2
    DAS2453000ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel
    DAS2453000ELN
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3, 3m alu anodisé naturel
  • 3
    DAS2453300ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel
    DAS2453300ELN
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m alu anodisé naturel
  • 4
    DAS24527009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
    DAS24527009016
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
  • 5
    DAS24533009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc
    DAS24533009016
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group