Colonne 2 faces vérin H3-3,3m alu • DAS2453000ELN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Equipement du poste de travail tehalit.officea
  • Colonnes et colonnettes à enclipsage direct
  • Système de colonnes et colonnettes tehalit.officea à enclipsage direct
  • Colonnes double face DA 200-45
  • DAS2453000ELN

Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel

DAS2453000ELN

  • Cheminement de câbles

Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m alu anodisé naturel DAS2453000ELN

EAN
4012740901970
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    doppelseitig
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Dimensions
  • Profondeur
    132 mm
  • Hauteur d'installation
    3000 / 3300 mm
  • Forme de la colonne
    rectangulaire
  • Largeur
    132 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    aluminium
Installation, montage
  • Mode de fixation
    Pression mécanique
Câble
  • Section intérieure / utile
    4300 mm²
  • Entrée de câble
    au-dessus
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image DAS2453000ELN | Hager Afrique

    Image produit DAS2453000ELN

  • Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour DAS2453000ELN | Hager Afrique

    Notice d'installation pour DAS2453000ELN

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour DAS2453000ELN | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour DAS2453000ELN

    EC declaration of conformity DA_DB_DE

    PDF
    133 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour DAS2453000ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS2453000ELN

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)

    PDF
    392 KB
    Image Profil Environnemental Produit pour DAS2453000ELN | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour DAS2453000ELN

    PEP-Document DAS-Poles french

    PDF
    422 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour DAS2453000ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS2453000ELN du

    RoHS declaration DAS2453000ELN (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour DAS2453000ELN du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour DAS2453000ELN du

    REACH declaration DAS2453000ELN (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    DAS2452700ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel
    DAS2452700ELN
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m alu anodisé naturel
  • 2
    DAS2453300ELN - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel
    DAS2453300ELN
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m alu anodisé naturel
  • 3
    DAS24527009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m blanc
    DAS24527009016
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2, 70-3m blanc
  • 4
    DAS24533009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m blanc
    DAS24533009016
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3, 3-3, 6m blanc
  • 5
    DAS24530009016 - Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3,3m blanc
    DAS24530009016
    Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3-3, 3m blanc

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group