Cache bornes inter dif 25-63A 4M • CZN006 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Interrupteurs différentiels
  • Interrupteurs différentiels type AC ou A / HI pour locaux professionnels
  • Accessoires interrupteurs différentiels
  • CZN006

Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M

CZN006

  • Distribution d'énergie

Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M CZN006

EAN
3250611611578
Conditionnement
1 jeu

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    4
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    0.7 cm
  • Largeur produit installé
    70 mm
Accessoires inclus
  • Type d'accessoire
    Cache-borne
Standards
  • Directive européenne WEEE
    non concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image CZN006 | Hager Afrique

    Image produit CZN006

  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour CZN006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CZN006 du

    RoHS declaration CZN006 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour CZN006 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CZN006 du

    REACH declaration CZN006 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    CZ001 - Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC
    CZ001
    Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC
  • 2
    CZN005 - Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M
    CZN005
    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group