C.A. inter dif 2(10+1F) 6A 240V AC • CZ001 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Interrupteurs différentiels
  • Interrupteurs différentiels type AC ou A / HI pour locaux professionnels
  • Accessoires interrupteurs différentiels
  • CZ001

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC

CZ001

  • Distribution d'énergie

Contact auxiliaire pour interrupteur différentiel 2(1NO+1NC) 6A 240V AC CZ001

EAN
3250611860013
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Nombre de modules
    1
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 440 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée d'emploi en continue
    12 / 250 V
Intensité du courant
  • Courant assigné d'emploi en AC1
    6 A
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance
    6 A
  • Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance
    0.6 A
  • Imin=f(U=400V AC) du circuit de puissance
    3 A
Dimensions
  • Largeur produit installé
    18 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    0.1 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    6000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    12000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    1,2Nm
  • Monté d'usine
    Non
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    4mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    6 mm²
  • Type de contact
    CA 1O+1F SD 1O+1F
  • Type de connexion
    cage à vis
Equipement
  • Nombre de contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts à fermeture
    1
  • Nombre de contacts inverseurs
    0
Standards
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…60 °C
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    95% / 80°C
  • Température de stockage/transport
    -40…80 °C

Documents

  • Image produit

    Image CZ001 | Hager Afrique

    Image produit CZ001

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour CZ001 | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour CZ001

    Notice Auxiliaire de signalisation MZ202

    PDF
    698 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour CZ001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour CZ001

    Declaration

    PDF
    223 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour CZ001 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour CZ001

    Declaration

    PDF
    182 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour CZ001 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CZ001 du

    RoHS declaration CZ001 (english)

    PDF
    103 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    CZN005 - Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M
    CZN005
    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 2M
  • 2
    CZN006 - Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M
    CZN006
    Jeu de 2 cache bornes plombable pour interrupteur différentiel 25 à 63A 4M

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group