Goulotte de climatisation 65x90, bp • CLMU65090 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes de distribution tehalit.lifea
  • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
  • Système de goulottes de cheminement tehalit.lifea pour climatisation et pompes à chaleur
  • 65 x 90
  • CLMU65090
Image  CLMU65090 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  CLMU65090 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Goulotte de climatisation 65x90, blanc paloma

CLMU65090

Image  CLMU65090 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  CLMU65090 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Goulotte de climatisation 65x90, blanc paloma CLMU65090

EAN
4012740210317
Conditionnement
16 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
Matières
  • Couleur
    blanc  
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Adapté à un usage extérieur
    Oui
  • Fixation de conduite intérieure
    Oui
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Résistance au choc
    IK08

Documents

  • Image produit

    Image CLMU65090 | Hager Afrique

    Image produit CLMU65090

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour CLMU65090 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour CLMU65090

    EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

    PDF
    49 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour CLMU65090 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CLMU65090 du

    RoHS declaration CLMU65090 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour CLMU65090 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour CLMU65090 du

    REACH declaration CLMU65090 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    CLM650904 - Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
    CLM650904
    Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
  • 2
    CLM650903 - Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
    CLM650903
    Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
  • 3
    CLM650905 - Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
    CLM650905
    Angle plat pour CLM65090, blanc paloma
  • 4
    CLM650906 - Embout pour CLM65090, blanc paloma
    CLM650906
    Embout pour CLM65090, blanc paloma
  • 5
    CLM6509061 - Passage de mur pour CLM65090, blanc paloma
    CLM6509061
    Passage de mur pour CLM65090, blanc paloma

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group