Angle plat pour CLM65090, bp • CLM650905 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes de distribution tehalit.lifea
          • tehalit.lifea pour climatisation et pompe à chaleur
          • Système de goulottes de cheminement tehalit.lifea pour climatisation et pompes à chaleur
          • 65 x 90
          • CLM650905
          Image  CLM650905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CLM650905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Angle plat pour CLM65090, blanc paloma

          CLM650905

          Image  CLM650905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  CLM650905 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Angle plat pour CLM65090, blanc paloma CLM650905

          EAN
          4012740210171
          Conditionnement
          1 pièce

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Matières
          • Couleur
            blanc paloma
          • Groupe de matériau
            plastique
          Installation, montage
          • Adapté à un usage extérieur
            Oui
          Accessoires inclus
          • Type d'accessoire pour goulotte de conduits
            coude plat
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui

          Documents

          • Image produit

            Image CLM650905 | Hager Afrique

            Image produit CLM650905

          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour CLM650905 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour CLM650905

            EU-Declaration CLM-CLMU T078A FR_EN 16082019

            PDF
            49 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour CLM650905 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour CLM650905 du

            REACH declaration CLM650905 (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour CLM650905 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour CLM650905 du

            RoHS declaration CLM650905 (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            CLMU65090 - Goulotte de climatisation 65x90, blanc paloma
            CLMU65090
            Goulotte de climatisation 65x90, blanc paloma
          • 2
            CLM650904 - Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
            CLM650904
            Angle intérieur pour CLM65090, blanc paloma
          • 3
            CLM650903 - Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
            CLM650903
            Angle extérieur pour CLM65090, blanc paloma
          • 4
            CLM650906 - Embout pour CLM65090, blanc paloma
            CLM650906
            Embout pour CLM65090, blanc paloma
          • 5
            CLM6509061 - Passage de mur pour CLM65090, blanc paloma
            CLM6509061
            Passage de mur pour CLM65090, blanc paloma

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group