Bloc différentiel 2P 125A réglable type AC BTC280E
EAN
3250611500032
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutreGauche ou droite
-
Nombre de pôles2 P
Modèle
-
Nombre de modules6
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesNA
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue240 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs6000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA / 500 mA / 1 A
-
Courant assigné nominal125 A
Courant / température
-
Courant assigné à 20°C125 A
-
Courant assigné à 30°C125 A
-
Courant assigné à 40°C118.9 A
-
Courant assigné à 50°C112.4 A
-
Courant assigné à 60°C105.6 A
-
Courant assigné à 70°C99.4 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé69 mm
-
Hauteur produit installé103 mm
-
Largeur produit installé160 mm
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7.5 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles1000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres7000
Installation, montage
-
Couple de serrage3,5Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesMétallique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne à vis
-
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple10 - 50 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide10 / 70 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableOui
-
Temps de déclenchement réglableOui
-
Temporisation de la protection différentiel0 / 60 / 150 ms
Standards
-
Texte normeIEC 61009-1 ; EN 61009-1
Sécurité
-
Type de protection différentielleAC
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/Exécutiontous climats
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BTC280E
PDF945 KB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BTC280E
Declaration
PDF920 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BTC280E du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BTC280E du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation