Bloc dif 2P 125A 30mA AC • BDC280E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Blocs différentiels
  • Blocs différentiels et accessoires pour disjoncteurs H
  • Blocs différentiels bipolaires type AC
  • BDC280E

Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC

BDC280E

Image  BDC280E du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Bloc différentiel 2P 125A 30mA type AC BDC280E

EAN
3250611340003
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche ou droite
  • Nombre de pôles
    2 P
Modèle
  • Nombre de modules
    6
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    NA
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    6000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    125 A
Courant / température
  • Courant assigné à 20°C
    125 A
  • Courant assigné à 30°C
    125 A
  • Courant assigné à 40°C
    118.9 A
  • Courant assigné à 50°C
    112.4 A
  • Courant assigné à 60°C
    105.6 A
  • Courant assigné à 70°C
    99.4 A
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    69 mm
  • Hauteur produit installé
    103 mm
  • Largeur produit installé
    160 mm
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    7.5 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    1000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    7000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    3,5Nm
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Non applicable
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Non
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement en câble souple
    10 - 50 mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    10 / 70 mm²
Configuration
  • Sensibilité différentiel réglable
    Non
  • Temps de déclenchement réglable
    Non
  • Temporisation de la protection différentiel
    0 s
Standards
  • Texte norme
    IEC 61009-1 ; EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats

Documents

  • Image produit

    Image BDC280E | Hager Afrique

    Image produit BDC280E

  • Technique - Mode d emploi

    Image Notice d'instruction pour BDC280E | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour BDC280E

    PDF
    945 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BDC280E | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BDC280E

    Declaration

    PDF
    920 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BDC280E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BDC280E du

    REACH declaration BDC280E (english)

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BDC280E du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BDC280E du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    1
  • 1
    BTC280E - Bloc différentiel 2P 125A réglable type AC
    BTC280E
    Bloc différentiel 2P 125A réglable type AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group