Bloc différentiel 3P 63A 1A type A S BS363
EAN
3250611493631
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles3 P
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné1 A
-
Courant assigné nominal63 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C63 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN7.5 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres1000
Installation, montage
-
Couple de serrage2,8Nm
-
Type de loquet haut pour produits modulairesPlastique
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesNon
Connexion
-
Section de raccordement en câble souple16mm²
-
Section de raccordement en câble rigide25 mm²
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0.3 s
Sécurité
-
Type de protection différentielleA SEL
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
-
Tropicalisation/humidité/ExécutionExécution I
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BS363
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BS363
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BS363
Declaration
PDF378 KBDéclaration UE de conformité pour BS363
EU Declaration of Conformity
PDF452 KBDéclaration UE de conformité pour BS363
Declaration
PDF920 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BS363 du
RoHS declaration BS363 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BS363 du
REACH declaration BS363 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation