![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Bloc différentiel 3P 25A 30mA A haute immunité BD325
EAN
3250611343257
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pôles3 P
Modèle
-
Nombre de modules2
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue400 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné30 mA
-
Courant assigné nominal25 A
Courant / température
-
Courant assigné à 40°C25 A
Dimensions
-
Profondeur produit installé9.2 cm
-
Hauteur produit installé7 cm
-
Largeur produit installé3.5 cm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN4.4 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsOui
-
Déclenchement légèrement temporiséOui
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres2000
Installation, montage
-
Type de loquet haut pour produits modulairesNon applicable
-
Type de loquet bas pour produits modulairesnon applicable
-
Démontabilité haute pour produits modulairesNon
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
Configuration
-
Sensibilité différentiel réglableNon
-
Temps de déclenchement réglableNon
-
Temporisation de la protection différentiel0 s
Standards
-
Texte normeEN 61009-2-1 ; EN 62423
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleA HI
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Altitude2000 m
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour BD325
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour BD325
Declaration
PDF920 KBDéclaration UE de conformité pour BD325
Declaration
PDF1 MBDéclaration UE de conformité pour BD325
Declaration
PDF378 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BD325 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation