socle de geulotte, acier • BRS6510019010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes d'installation tehalit.queraz
          • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
          • Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
          • 65 x 100, 1 compartiment
          • BRS6510019010
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          socle de geulotte, acier

          BRS6510019010

          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS6510019010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          socle de geulotte, acier BRS6510019010

          EAN
          4012740215947
          Conditionnement
          8 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier

          Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Accessoires
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          Compatibilité
          • Format appareillages compatibles
            Standard 60mm, 45mm
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Eclisses en références séparées
          Dimensions
          • Hauteur de goulotte
            68 mm
          • Longueur
            2000 mm
          • Largeur de goulotte
            100 mm
          Capacité
          • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
            10 / 24
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Largeur du couvercle
            80 mm
          • Nombre de couvercles pouvant être montés
            1
          Matières
          • Couleur RAL
            RAL 9010 - Blanc pur
          • Groupe de matériau
            acier
          Installation, montage
          • Perforation de socle
            Avec poinçonnage de base
          Câble
          • Section intérieure / utile
            5790 mm²
          Equipement
          • Nombre de cloisons clipsables
            1
          • Nombre de compartiments
            1
          • Nombre d'agrafes par mètre
            0
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Indice de protection IP
            IP30
          • Résistance au choc
            IK08
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image BRS6510019010 | Hager Afrique

            Image produit BRS6510019010

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6510019010 | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6510019010

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour BRS6510019010 | Hager Afrique

            Modèles STEP pour BRS6510019010

            STP
            1 MB
          • Fichiers DXF

            Image  | Hager Afrique
            DXF
            366 KB
          • Schéma technique

            Image Dessin technique pour BRS6510019010 | Hager Afrique

            Dessin technique pour BRS6510019010

            Product drawing

            PDF
            67 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour BRS6510019010 | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour BRS6510019010

            EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

            PDF
            42 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BRS6510019010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRS6510019010 du

            RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            33 KB
            Image Certificat RoHS pour BRS6510019010 du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRS6510019010 du

            REACH-declaration 2023-10-20 (english)

            PDF
            32 KB
          Plus de documentation

          Accessoires optionnels

          Voir plus

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            BRS6510049010 - Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
            BRS6510049010
            Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
          • 2
            BRS651004H9010 - Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
            BRS651004H9010
            Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
          • 3
            BRS6510039010 - Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
            BRS6510039010
            Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
          • 4
            BRS651003H9010 - Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
            BRS651003H9010
            Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
          • 5
            BRS6510069010 - Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur
            BRS6510069010
            Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group