Embout,acier • BRS6510069010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • BRS6510069010
Recherches en cours
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
Image Filtre | Hager Afrique Filtre
ProduitsAfficher

Nos produits les plus consultés

5
1
BRS6510069010 - Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur
BRS6510069010
Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur
2
BRS651004H9010 - Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
BRS651004H9010
Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
3
BRS6510079010 - Cache-découpes pour BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier en blanc pur
BRS6510079010
Cache-découpes pour BRS 68x100mm couvercle 80mm en tôle d'acier en blanc pur
4
BRS651005H9010 - Angle plat se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène blanc pur
BRS651005H9010
Angle plat se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène blanc pur
5
BRS6510039010 - Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
BRS6510039010
Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur

BRS6510069010

Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS6510069010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur BRS6510069010

EAN
4012740217743
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Mesure a
    7 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    tôle d`acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    revêtement pur poudre
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire

Documents

  • Image produit

    Image BRS6510069010 | Hager Afrique

    Image produit BRS6510069010

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6510069010 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS6510069010

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BRS6510069010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BRS6510069010

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRS6510049010 - Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6510049010
    Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 2
    BRS651004H9010 - Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
    BRS651004H9010
    Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
  • 3
    BRS6510039010 - Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6510039010
    Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 4
    BRS651003H9010 - Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
    BRS651003H9010
    Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
  • 5
    BRS6510059010 - Angle plat en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier en blanc pur
    BRS6510059010
    Angle plat en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier en blanc pur

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group