couvercle 80mm, acier noir • BRS08029011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes pour cloisons sèches
  • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
  • Couvercle
  • Simple et double hauteur (x2)
  • BRS08029011

Couvercle de goulotte pour BRS avec largeur 80mm en tôle d'acier noir graphite

BRS08029011

  • Cheminement de câbles

Couvercle de goulotte pour BRS avec largeur 80mm en tôle d'acier noir graphite BRS08029011

EAN
4012740222907
Conditionnement
32 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous .


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image BRS08029011 | Hager Afrique

    Image produit BRS08029011

  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • schémas

    Image Dessin technique pour BRS08029011 | Hager Afrique

    Dessin technique pour BRS08029011

    Product drawing

    PDF
    66 KB
  • Fichiers DXF

    Image  | Hager Afrique
    DXF
    363 KB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour BRS08029011 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour BRS08029011

    STP
    21 KB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BRS08029011 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BRS08029011

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    PDF
    42 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour BRS08029011 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour BRS08029011

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)

    PDF
    420 KB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRS08029011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS08029011 du

    RoHS declaration BRS08029011 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BRS08029011 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS08029011 du

    REACH declaration BRS08029011 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    BRS08029016 - Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc
    BRS08029016
    Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc
  • 2
    BRS0802VERZ - Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé
    BRS0802VERZ
    Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group