couvercle 80mm, acier • BRS0802VERZ | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Nos réalisations
            Des inspirations pour vos projets
            En savoir plus
            • Solutions
            • Distribution d'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Gestion de l'énergie
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Appareillage mural
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Automatisme du bâtiment
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Sécurité
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Cheminement de câbles
              Nos réalisations
              Des inspirations pour vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Inspirations et connaissances
            Partager notre savoir-faire avec vous
            Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
            En savoir plus
            • Inspirations et connaissances
            • Formations
              • Tutoriels vidéo
              • Cours en ligne
              • Voir tout
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Projets références
              Partager notre savoir-faire avec vous
              Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Support
            Outils, applications et logiciels
            Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
            En savoir plus
            • Support
            • Trouver un distributeur
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • FAQ
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Téléchargements
              • Brochure
              • Catalogue
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Outils digitaux
              • Hagercad
              • eCat app
              • Outils digitaux
              • Voir tout
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Contactez-nous
              Outils, applications et logiciels
              Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
              En savoir plus
            • Voir tout
          • A propos de Hager
            Le développement durable chez nous
            Notre démarche vers un avenir plus durable
            En savoir plus
            • A propos de Hager
            • Développement durable
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Newsletter
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Investissements
              Le développement durable chez nous
              Notre démarche vers un avenir plus durable
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Voir toutes les catégories
          Compte
          • Catalogue
          • Cheminement de câbles
          • Goulottes pour cloisons sèches
          • Goulotte encastrée BKIS paroi épaisseur 12,5 mm
          • Couvercle
          • Simple et double hauteur (x2)
          • BRS0802VERZ
          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique

          Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé

          BRS0802VERZ

          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          Image  BRS0802VERZ du produit Hager Afrique | Hager Afrique
          • Cheminement de câbles

          Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier galvanisé BRS0802VERZ

          EAN
          4012740215848
          Conditionnement
          32 MTRs

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Caractéristiques techniques
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Caractéristiques techniques

          Modèle
          • Traitement antibactérien
            Non
          • Fixation inviolable
            Non
          Connectivité
          • Accessoires d'alignement
            Sans éclisses
          Dimensions
          • Longueur
            2000 mm
          Porte, couvercle
          • Montage du couvercle
            Intérieur
          • Couvercle avec joint
            Non
          • Largeur du couvercle
            80 mm
          • Fixation du couvercle
            encliqueté
          Matières
          • Groupe de matériau
            acier
          Standards
          • Directive européenne RoHs
            conformité volontaire
          Sécurité
          • Conformité REACH
            Oui
          • Conforme à la directive RoHS
            Oui
          • Sans halogène
            Oui
          Conditions d'utilisation
          • Température de service
            -5…90 °C

          Documents

          • Image produit

            Image BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Image produit BRS0802VERZ

          • Outil

            Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS0802VERZ

            Cable Management Revit Plugin

            MSI
            0
          • BIM Archicad

            Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            4 MB
          • BIM Objets Revit

            Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

            Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

            ZIP
            41 MB
          • Schéma technique

            Image Dessin technique pour BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Dessin technique pour BRS0802VERZ

            Product drawing

            PDF
            66 KB
          • Fichiers DXF

            Image  | Hager Afrique
            DXF
            363 KB
          • Fichiers STEP

            Image Modèles STEP pour BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Modèles STEP pour BRS0802VERZ

            STP
            21 KB
          • Technique - Déclaration de conformité

            Image Déclaration UE de conformité pour BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Déclaration UE de conformité pour BRS0802VERZ

            EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

            PDF
            42 KB
          • Technique - Document PEP

            Image Profil Environnemental Produit pour BRS0802VERZ | Hager Afrique

            Profil Environnemental Produit pour BRS0802VERZ

            PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)

            PDF
            420 KB
          • Technique - Rapport RoHS

            Image Certificat RoHS pour BRS0802VERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRS0802VERZ du

            REACH declaration BRS0802VERZ (english)

            PDF
            32 KB
            Image Certificat RoHS pour BRS0802VERZ du | Hager Afrique

            Certificat RoHS pour BRS0802VERZ du

            RoHS declaration BRS0802VERZ (english)

            PDF
            33 KB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            1
          • 1
            BRS08029016 - Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc
            BRS08029016
            Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc

          Produits et solutions

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement des câbles
          • Automatisme du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Sécurité
          • Projets références

          Aide et contact

          • Partenaire le plus proche
          • Contactez-nous
          • FAQs
          • Vidéos tutoriels
            Outils digitaux
          • Documentation
          • Formations et webinaires
          • Actualités

          Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
          Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          En savoir plus sur Hager

           

          Suivez-nous !

          • Politique de confidentialité
          • Cookies
          • Hagergroup
          • Signaler une vulnérabilité

          © 2022 Ha­ger Group