couvercle 80mm, acier • BRS08029010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Cheminement de câbles
  • Goulottes d'installation tehalit.queraz
  • tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
  • Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
  • 65 x 100, 1 compartiment
  • BRS08029010
Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier en blanc pur

BRS08029010

Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  BRS08029010 du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Cheminement de câbles

Couvercle de goulotte de BRS avec largeur 80mm de Tôle d'acier en blanc pur BRS08029010

EAN
4012740216227
Conditionnement
32 MTRs

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image BRS08029010 | Hager Afrique

    Image produit BRS08029010

  • Outil

    Image Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS08029010 | Hager Afrique

    Logiciel de programmation/mise en oeuvre pour BRS08029010

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    0
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    4 MB
  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)

    ZIP
    41 MB
  • Schéma technique

    Image Dessin technique pour BRS08029010 | Hager Afrique

    Dessin technique pour BRS08029010

    Product drawing

    PDF
    66 KB
  • Fichiers DXF

    Image  | Hager Afrique
    DXF
    363 KB
  • Fichiers STEP

    Image Modèles STEP pour BRS08029010 | Hager Afrique

    Modèles STEP pour BRS08029010

    STP
    21 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour BRS08029010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour BRS08029010

    PDF
    82 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BRS08029010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS08029010 du

    RoHS declaration BRS08029010 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour BRS08029010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BRS08029010 du

    REACH declaration BRS08029010 (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRS6510049010 - Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6510049010
    Angle int. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 2
    BRS651004H9010 - Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
    BRS651004H9010
    Angle intérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
  • 3
    BRS6510039010 - Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
    BRS6510039010
    Angle ext. en profil de base pour BRS 68x100mm couv. 80mm en acier blanc pur
  • 4
    BRS651003H9010 - Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
    BRS651003H9010
    Angle extérieur réglable pour BRS 68x100mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur
  • 5
    BRS6510069010 - Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur
    BRS6510069010
    Embout se chevauchant pour BRS 68x100mm couv. 80mm en tôle d'acier blanc pur

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group