Angle Ext. p. BKIS 12,5, acier, zingué BKIS121303EVERZ
EAN
4012740205658
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
suitablefordrywallthickness12,5 mm
Dimensions
-
Longueur250 mm
-
Largeur130 mm
Matières
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériauacier
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
-
Image produit
-
BIM Objets Revit
Dossier ZIP Revit gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP41 MB -
BIM Archicad
Dossier ZIP ArchiCad gamme BKIS - HAGER (2015)
ZIP4 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour BKIS121303EVERZ du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour BKIS121303EVERZ du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation