Angle Ext. p. BKIS 12,5 acier blanc BKIS121303E9016
EAN
4012740993968
Conditionnement
1 jeu
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Compatibilité
-
suitablefordrywallthickness12,5 mm
Dimensions
-
Profondeur12.5 mm
-
Longueur250 mm
-
Largeur130 mm
Matières
-
Couleurblanc
-
Matièretôle d`acier
-
Groupe de matériauacier
-
Type de traitement de surfacerevêtement pur poudre
Standards
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
Documents
Plus de documentation