Cache bornes plombable jaune pour disjoncteur différentiel 2m AZ010
EAN
3250611260028
Conditionnement
4 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Modèle
-
Nombre de modules2
Dimensions
-
Largeur produit installé35 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour AZ010 du
REACH declaration AZ010 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour AZ010 du
RoHS declaration AZ010 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation