1 jeu de 2 cache-bornes plombables gris pour disjoncteur différentiel 2 à 40A 2M AZ002
EAN
3250611260011
Conditionnement
4 PCEs
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur produit installé5 mm
-
Hauteur produit installé100 mm
-
Largeur produit installé100 mm
Standards
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour AZ002 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour AZ002 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Plus de documentation