![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Angle plat pour moulure ATHEA 20x75mm en marron ATA207558014
EAN
4012740865425
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Longueur100 mm
-
Largeur de goulotte75 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
Matières
-
Couleurmarron
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Sécurité
-
Résistance au chocIK07
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…60 °C
Température
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA207558014
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA207558014
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA207558014
PDF589 KB
Plus de documentation