Joint de fond et couvercle pour moulure ATHEA 20x75mm en marron ATA207578014
EAN
4012740865449
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Dimensions
-
Hauteur de goulotte20 mm
-
Largeur de goulotte75 mm
Porte, couvercle
-
Largeur du couvercle20 mm
Matières
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
Forme
-
FormeOvale
Documents
-
Image produit
-
Technique - Licence de produit
Licence produit pour ATA207578014
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour ATA207578014
Declaration
PDF41 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ATA207578014 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour ATA207578014 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour ATA207578014
PDF589 KB
Plus de documentation