Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 300mA AC AFP482H
EAN
3250611012184
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutreGauche ou droite
-
Nombre de pole protégé4
-
Type de pôles4 P
-
CourbeC
Modèle
-
Nombre de modules4
Commandes & indicateurs
-
Visualisation du défaut différentieloui
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBornes alignées
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBornes alignées
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-16 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue230 / 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Valeur rigidité diélectrique du circuit principal2 kV
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4 kV
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné300 mA
-
Courant assigné nominal32 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs3000 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-16 kA
-
Pouvoir de fermeture et de coupure6 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-16 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C39.9 A
-
Courant assigné à -20°C39.3 A
-
Courant assigné à -15°C38.6 A
-
Courant assigné à -10°C37.9 A
-
Courant assigné à -5°C37.2 A
-
Courant assigné à 0°C36.5 A
-
Courant assigné à 5°C35.8 A
-
Courant assigné à 10°C35.1 A
-
Courant assigné à 15°C34.3 A
-
Courant assigné à 20°C33.6 A
-
Courant assigné à 25°C32.8 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31.2 A
-
Courant assigné à 40°C30.3 A
-
Courant assigné à 45°C29.4 A
-
Courant assigné à 50°C28.5 A
-
Courant assigné à 55°C27.5 A
-
Courant assigné à 60°C26.5 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés0.8
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.8
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.7
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.6
Dimensions
-
Profondeur produit installé70 mm
-
Hauteur produit installé84 mm
-
Largeur produit installé71 mm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN14.6 W
-
Puissance dissipée par pôle à In4.1 W
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres4000
Installation, montage
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Couple de serrage2Nm
-
Type de loquet bas pour produits modulairesPlastique
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Démontabilité haute pour produits modulairesOui
-
Démontabilité basse pour produits modulairesOui
-
Approprié pour montage encastréOui
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Position des bornesalignées
-
Position des cages aval à la livraisonouvertes
-
Position des cages amont à la livraisonouvertes
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
Câble
-
Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit1 m
-
Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In6 mm²
Equipement
-
Type selectifNon
-
AccessoriableOui
-
Intègere porte étiquette transparentOui
Standards
-
Texte normeEN 61009-1
Sécurité
-
Type de protection différentielleAC
-
Conformité REACHNon
-
Conforme à la directive RoHSOui
-
Sans halogèneNon
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5…40 °C
-
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-55…70 °C
Température
-
Température de calibration30 °C
-
Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit23 °C
-
Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)79.7 °C
-
Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)53.5 °C
-
Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)95.7 °C
-
Température max. admissible aux bornes78.2 °C
-
Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit25 K
-
Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit60 K
-
Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit40 K
-
Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit65 K
-
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)13.5 K
-
Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)55.7 K
-
Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)39.7 K
-
Echauffement mesuré aux bornes à In38.2 K
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour AFP482H
PDF1 MB -
Technique - Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour AFP482H
Declaration
PDF353 KBDéclaration UE de conformité pour AFP482H
Declaration
PDF889 KB -
Technique - Document PEP
Profil Environnemental Produit pour AFP482H
PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)
PDF2 MB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour AFP482H du
REACH declaration AFP482H (english)
PDF33 KB
Plus de documentation