Disj. diff. 4P 6kA C-25A 300mA AC • AFP475H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Nos réalisations
    Des inspirations pour vos projets
    En savoir plus
    • Solutions
    • Distribution d'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Appareillage mural
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Automatisme du bâtiment
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Sécurité
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Cheminement de câbles
      Nos réalisations
      Des inspirations pour vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Inspirations et connaissances
    Partager notre savoir-faire avec vous
    Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
    En savoir plus
    • Inspirations et connaissances
    • Formations
      • Tutoriels vidéo
      • Cours en ligne
      • Voir tout
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Projets références
      Partager notre savoir-faire avec vous
      Découvrez toutes nos ressources pour vous aider à trouver la bonne solution
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Outils, applications et logiciels
    Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
    En savoir plus
    • Support
    • Trouver un distributeur
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • FAQ
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Téléchargements
      • Brochure
      • Catalogue
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Outils digitaux
      • Hagercad
      • eCat app
      • Outils digitaux
      • Voir tout
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Contactez-nous
      Outils, applications et logiciels
      Nos applications et logiciels vous accompagnent dans vos projets
      En savoir plus
    • Voir tout
  • A propos de Hager
    Le développement durable chez nous
    Notre démarche vers un avenir plus durable
    En savoir plus
    • A propos de Hager
    • Développement durable
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Newsletter
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Investissements
      Le développement durable chez nous
      Notre démarche vers un avenir plus durable
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs magnétiques
  • Disjoncteurs magnétiques pour locaux professionnels
  • Courbe C, 6kA type A - 300 mA
  • AFP475H
Image  AFP475H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  AFP475H du produit Hager Afrique | Hager Afrique

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 300mA AC

AFP475H

Image  AFP475H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
Image  AFP475H du produit Hager Afrique | Hager Afrique
  • Distribution d'énergie

Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-25A 300mA AC AFP475H

EAN
3250611012177
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    Gauche ou droite
  • Nombre de pole protégé
    4
  • Type de pôles
    4 P
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    4
Commandes & indicateurs
  • Visualisation du défaut différentiel
    oui
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Bornes alignées
  • Alignement des bornes basses pour produits modulaires
    Bornes alignées
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    230 / 400 V
  • Type de tension d'alimentation
    AC
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Valeur rigidité diélectrique du circuit principal
    2 kV
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    300 mA
  • Courant assigné nominal
    25 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    3 kA
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    31.7 A
  • Courant assigné à -20°C
    31.2 A
  • Courant assigné à -15°C
    30.6 A
  • Courant assigné à -10°C
    30 A
  • Courant assigné à -5°C
    29.4 A
  • Courant assigné à 0°C
    28.9 A
  • Courant assigné à 5°C
    28.3 A
  • Courant assigné à 10°C
    27.6 A
  • Courant assigné à 15°C
    27 A
  • Courant assigné à 20°C
    26.4 A
  • Courant assigné à 25°C
    25.7 A
  • Courant assigné à 30°C
    25 A
  • Courant assigné à 35°C
    24.3 A
  • Courant assigné à 40°C
    23.6 A
  • Courant assigné à 45°C
    22.8 A
  • Courant assigné à 50°C
    22 A
  • Courant assigné à 55°C
    21.2 A
  • Courant assigné à 60°C
    20.4 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.8
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.7
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.6
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    84 mm
  • Largeur produit installé
    71 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    12.3 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    3.3 W
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    4000
Installation, montage
  • Type de raccordement haut pour produits modulaires
    Borne à vis
  • Couple de serrage
    2Nm
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de raccordement bas pour produits modulaires
    Borne biconnect
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Oui
  • Approprié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Position des bornes
    alignées
  • Position des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Position des cages amont à la livraison
    ouvertes
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
Câble
  • Longueur des conducteurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
    1 m
  • Section conducteurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
    4 mm²
Equipement
  • Type selectif
    Non
  • Accessoriable
    Oui
  • Intègere porte étiquette transparent
    Oui
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Température de stockage/transport
    -55…70 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C
  • Température air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
    21.8 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (destinées à être touchées)
    76 °C
  • Température max. admissible aux parties accessibles (organe de cde manuelle)
    53.1 °C
  • Température max. admissible aux parties access. (non touchées en service normal)
    94 °C
  • Température max. admissible aux bornes
    80.5 °C
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées normalement) selon norme produit
    60 K
  • Limites échauff. parties access. (destinées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauffement des bornes selon la norme produit
    65 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (organe de commande manuelle)
    13.1 K
  • Echauffement mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
    54 K
  • Echauffement mesuré aux parties accessibles à In (destinées à être touchées)
    36 K
  • Echauffement mesuré aux bornes à In
    40.5 K

Documents

  • Image produit

    Image AFP475H | Hager Afrique

    Image produit AFP475H

  • Mode d'emploi

    Image Notice d'instruction pour AFP475H | Hager Afrique

    Notice d'instruction pour AFP475H

    PDF
    1 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour AFP475H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour AFP475H

    Declaration

    PDF
    889 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour AFP475H | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour AFP475H

    Declaration

    PDF
    353 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour AFP475H | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour AFP475H

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)

    PDF
    2 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour AFP475H du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour AFP475H du

    REACH declaration AFP475H (english)

    PDF
    32 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    AFP456H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 300mA AC
    AFP456H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-6A 300mA AC
  • 2
    AFP460H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA AC
    AFP460H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-10A 300mA AC
  • 3
    AFP466H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 300mA AC
    AFP466H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-16A 300mA AC
  • 4
    AFP470H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 300mA AC
    AFP470H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-20A 300mA AC
  • 5
    AFP482H - Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 300mA AC
    AFP482H
    Disjoncteur différentiel 4P 6kA C-32A 300mA AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group