Disj.dif 1P+N 4.5kA C-10A 30mA AC • ADC810F | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Catalogue
  • Distribution d'énergie
  • Protection
  • Disjoncteurs différentiels
  • Disjoncteurs différentiels 1 Ph/N pour locaux professionnels
  • Courbe C, 4500 A / 6 kA type AC
  • ADC810F

Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC

ADC810F

  • Distribution d'énergie

Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5kA C-10A 30mA type AC ADC810F

EAN
3250611062738
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
  • Accessoires
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Position du neutre
    gauche
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connectivité
  • Alignement des bornes hautes pour produits modulaires
    Borne décalée
Principales caractéristiques électriques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    4.5 kA
  • Tension assignée d'emploi Ue
    240 V
  • Fréquence assignée
    50 Hz
Tension
  • Tension assignée d'isolement
    500 V
  • Tension maxi d'utilisation
    0 V
  • Tension assignée de tenue aux chocs
    4000 V
Intensité du courant
  • Courant différentiel assigné
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    10 A
  • Tenue au non déclenchement onde 8-20µs
    250 A
  • Pouvoir de fermeture et de coupure
    4.5 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif
    5 / 10 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    4.5 kA
Courant / température
  • Courant assigné à -25°C
    12 A
  • Courant assigné à -20°C
    11.9 A
  • Courant assigné à -15°C
    11.7 A
  • Courant assigné à -10°C
    11.5 A
  • Courant assigné à -5°C
    11.3 A
  • Courant assigné à 0°C
    11.2 A
  • Courant assigné à 5°C
    11 A
  • Courant assigné à 10°C
    10.8 A
  • Courant assigné à 15°C
    10.6 A
  • Courant assigné à 20°C
    10.4 A
  • Courant assigné à 25°C
    10.2 A
  • Courant assigné à 30°C
    10 A
  • Courant assigné à 35°C
    9.9 A
  • Courant assigné à 40°C
    9.7 A
  • Courant assigné à 45°C
    9.6 A
  • Courant assigné à 50°C
    9.4 A
  • Courant assigné à 55°C
    9.3 A
  • Courant assigné à 60°C
    9.1 A
Coefficient de correction du courant
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés
    1
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés
    0.95
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés
    0.9
  • Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés
    0.85
Dimensions
  • Profondeur produit installé
    68 mm
  • Hauteur produit installé
    0 mm
  • Largeur produit installé
    0 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puissance
  • Puissance dissipée totale sous IN
    3.4 W
  • Puissance dissipée par pôle à In
    2.8 W
Déclenchement
  • Protégé contre les déclenchements intempestifs
    Non
  • Déclenchement légèrement temporisé
    Non
Endurance
  • Endurance électrique en nombre de cycles
    2000
  • Endurance mécanique nombre de manoeuvres
    2000
Installation, montage
  • Couple de serrage
    -
  • Type de loquet haut pour produits modulaires
    Plastique
  • Type de loquet bas pour produits modulaires
    Métallique
  • Démontabilité haute pour produits modulaires
    Oui
  • Démontabilité basse pour produits modulaires
    Non
Connexion
  • Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement en câble souple
    1,5 - 95mm²
  • Section de raccordement en câble rigide
    1,5 - 95mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 / 25 mm²
  • Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Type de connexion
    cage à vis
Standards
  • Texte norme
    EN 61009-1
  • Directive européenne WEEE
    concerné
Sécurité
  • Type de protection différentielle
    AC
  • Conformité REACH
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -25…40 °C
  • Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limitation d'énergie I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Tropicalisation/humidité/Exécution
    tous climats
  • Température de stockage/transport
    -25…70 °C
Température
  • Température de calibration
    30 °C

Documents

  • Image produit

    Image ADC810F | Hager Afrique

    Image produit ADC810F

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ADC810F | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ADC810F

    Declaration

    PDF
    376 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour ADC810F | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ADC810F

    Declaration

    PDF
    740 KB
  • Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ADC810F | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ADC810F

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A QC&QB (english)

    PDF
    2 MB
  • Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ADC810F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ADC810F du

    RoHS-declaration 2023-10-20 (english)

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour ADC810F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ADC810F du

    REACH declaration ADC810F (english)

    PDF
    33 KB
Plus de documentation

Accessoires optionnels

Voir plus

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    ACC816F - Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
    ACC816F
    Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC
  • 2
    ADC802F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-2A 30mA type AC
    ADC802F
    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-2A 30mA type AC
  • 3
    ADC806F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
    ADC806F
    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-6A 30mA type AC
  • 4
    ADC816F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC
    ADC816F
    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-16A 30mA type AC
  • 5
    ADC820F - Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-20A 30mA type AC
    ADC820F
    Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5kA C-20A 30mA type AC

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement des câbles
  • Automatisme du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Sécurité
  • Projets références

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group