![](https://hager.com/intl-fr/produits/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_FR/images/loader-2.gif)
Disjoncteur différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 10mA type AC ACC816F
EAN
3250611062462
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Position du neutregauche
-
Nombre de pole protégé1
-
Nombre de pôles2 P
-
CourbeC
Modèle
-
Nombre de modules2
Connectivité
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne décalée
Principales caractéristiques électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-14.5 kA
-
Tension assignée d'emploi Ue240 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Tension
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension maxi d'utilisation240 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
Intensité du courant
-
Courant différentiel assigné10 mA
-
Courant assigné nominal16 A
-
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs250 A
-
Pouvoir de fermeture et de coupure4.5 kA
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif1.13 / 1.45 In
-
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif5 / 10 In
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-14.5 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-26 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-26 kA
Courant / température
-
Courant assigné à -25°C18.53 A
-
Courant assigné à -20°C18.31 A
-
Courant assigné à -15°C18.1 A
-
Courant assigné à -10°C17.88 A
-
Courant assigné à -5°C17.65 A
-
Courant assigné à 0°C17.43 A
-
Courant assigné à 5°C17.2 A
-
Courant assigné à 10°C16.97 A
-
Courant assigné à 15°C16.73 A
-
Courant assigné à 20°C16.49 A
-
Courant assigné à 25°C16.25 A
-
Courant assigné à 30°C16 A
-
Courant assigné à 35°C15.8 A
-
Courant assigné à 40°C15.61 A
-
Courant assigné à 45°C15.41 A
-
Courant assigné à 50°C15.2 A
-
Courant assigné à 55°C15 A
-
Courant assigné à 60°C14.79 A
Coefficient de correction du courant
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés1
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés0.95
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés0.9
-
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés0.85
Dimensions
-
Profondeur produit installé68 mm
-
Hauteur produit installé83 mm
-
Largeur produit installé35 mm
Fréquence
-
Fréquence50 Hz
Sélectivité
-
Calibre maximal du fusible aval aM pour une sélectivité sur CC4 A
-
Calibre maximal du fusible aval gI pour une sélectivité sur CC10 A
-
Calibre minimal du fusible amont aM pour une sélectivité sur CC20 A
-
Calibre minimal du fusible amont gI pour une sélectivité sur CC25 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN5.2 W
-
Puissance dissipée par pôle à In3.75 W
Déclenchement
-
Protégé contre les déclenchements intempestifsNon
-
Déclenchement légèrement temporiséNon
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Endurance mécanique nombre de manoeuvres2000
Connexion
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 / 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement en câble souple1 / 16mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 / 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 / 16 mm²
Standards
-
Texte normeEN 61009-1
-
Directive européenne WEEEconcerné
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Type de protection différentielleAC
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25…40 °C
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Altitude2000 m
-
Température de stockage/transport-25…70 °C
Température
-
Température de calibration30 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour ACC816F du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour ACC816F du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation