Hublot 60W avec détecteur infrarouge 110° blanc 52045
EAN
3542220520458
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Tension nominale230 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
-
Hauteur produit installé250 mm
-
Longueur110 m
-
Largeur de montage0 mm
Puissance
-
Puissance éclairage incandescent60 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection110 °
Matières
-
Couleurblanc
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
Installation, montage
-
convient au montage au solNon
Sécurité
-
Classe de protectionclasse II
-
Conformité REACHOui
-
Conforme à la directive RoHSOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour 52045
PDF1 MBNotice d'instruction pour 52045
PDF186 KB -
Technique - Rapport RoHS
Certificat RoHS pour 52045 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificat RoHS pour 52045 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Plus de documentation