Projecteur halogène à économie énergie 400W avec détecteur infrarouge 140° blanc 52032
EAN
3542220520328
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Principales caractéristiques électriques
-
Tension assignée d'emploi Ue230 V
-
Fréquence assignée50 Hz
Dimensions
-
Longueur27 m
Puissance
-
Puissance éclairage halogène 230V0 / 500 W
Alimentation
-
Tension d'alimentation230V +10% / -15%
Détection
-
Angle de détection140 °
Matières
-
Couleurblanc
Gestion de l'éclairage
-
Plage de mesure de luminosité5 / 2000 Lux
Installation, montage
-
Type de montagesaillie
Configuration
-
Plage de temporisation5s...5min
Sécurité
-
Classe de protectionclasse I
Conditions d'utilisation
-
Température de service-20…50 °C
-
Température de stockage/transport-20…60 °C
Documents
-
Image produit
-
Technique - Mode d emploi
Notice d'instruction pour 52032
PDF2 MB
Plus de documentation