tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
Décliné en trois matériaux (PVC, aluminium et acier), le système de goulottes avec support d'appareillage et boîtes de montage permet un aménagement personnalisé de la périphérie des surfaces de bureaux.
Filtre
Catégorie
- tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
- tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
- Prises systo spécial goulottes
-
tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
- Goulottes appareillables en PVC tehalit.BRP
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
- Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP/BRS supports pour appareillage 45 mm
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm