Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
Filtre
Catégorie
- tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
- tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
- Prises systo spécial goulottes
-
tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
- Goulottes appareillables en PVC tehalit.BRP
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
- Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
- Fils de mise à la terre avec cosses
- Patte de connexion pour mise à la terre
- Agrafe de maintien
- Borne de mise à la terre
- Borne de mise à la terre pour les socles et couvercles aluminium BRAP
- Languette de mise à la terre
- Protection anti-feu
- Barrière insonorisante
- Accessoires
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP/BRS supports pour appareillage 45 mm
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm