Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
Catégorie
- tehalit.queraz à enclipsage direct en PVC
- tehalit.queraz à enclipsage direct en alu
- Prises systo spécial goulottes
-
tehalit.queraz avec supports d'appareillage et boîtes de montage
- Goulottes appareillables en PVC tehalit.BRP
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRAP
- Goulottes appareillables en tôle d'acier tehalit.BRS
- 65 x 100, 1 compartiment
- 65 x 130, 1 compartiment
- 65 x 170, 1 compartiment
- 66 x 210, 1 compartiment
- 66 x 210, 2 compartiments
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP accessoires de mise à la terre
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP/BRS supports pour appareillage 45 mm
- Goulottes appareillables en aluminium tehalit.BRP/BRAP boîtes de montage pour appareillage standard 60 mm