The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Pièces de rechange et accessoires
  • Pièces de rechange pour borne de recharge
  • XVS202
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)

Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro XVS202

EAN
3250610107713
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro

XVS202

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

Références concernées

  • XVL122C

    Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Noir
Câble
  • Longueur du câble
    6,5 m

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    XVS002 - Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro
    XVS002
    Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro
  • 2
    XVS111 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [câble attaché] pour witty
    XVS111
    Couvercle d'étanchéité + IHM [câble attaché] pour witty
  • 3
    XVS000 - Kit  accessoires witty
    XVS000
    Kit accessoires witty
  • 4
    XVS131 - Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]
    XVS131
    Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]
  • 5
    XVS140 - Support  de fixation pour witty
    XVS140
    Support de fixation pour witty

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group