The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Pièces de rechange et accessoires
    • Pièces de rechange pour borne de recharge
    • XVS140
    EAN
    3250610103579
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de recharge

    Support de fixation pour witty XVS140

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Support de fixation pour witty

    XVS140

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      310 mm
    • Largeur
      240 mm
    • Profondeur
      47 mm
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Plastique
    • Couleur
      Noir

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVS140
    PDF
    Rapport RoHS XVS140
    PDF

    Documents

    • Image XVS140 | Hager Afrique

      Image produit XVS140

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVS140 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVS140

      Support de fixation pour witty

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Afrique

      Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty
    • 2
      XVS002 - Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro
      XVS002
      Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro
    • 3
      XVS121 - Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
      XVS121
      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
    • 4
      XVS111 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [câble attaché] pour witty
      XVS111
      Couvercle d'étanchéité + IHM [câble attaché] pour witty
    • 5
      XVS203 - Câble attaché 6,5 m 7 kW witty one
      XVS203
      Câble attaché 6, 5 m 7 kW witty one

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group