The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Pièces de rechange et accessoires
    • Pièces de rechange pour borne de recharge
    • XVS002
    EAN
    3250610107690
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de recharge

    Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro XVS002

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro

    XVS002

    • Accessoires
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Borne de recharge 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Borne de recharge
    • XVL122C

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • XVL122C

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

      0,00 €  / *

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVS002
    PDF
    Rapport RoHS XVS002
    PDF

    Documents

    • Image XVS002 | Hager Afrique

      Image produit XVS002

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVS002 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVS002

      Kit d'accessoires pour EVCS witty plus/pro

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty
    • 2
      XVS121 - Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
      XVS121
      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
    • 3
      XVS111 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [câble attaché] pour witty
      XVS111
      Couvercle d'étanchéité + IHM [câble attaché] pour witty
    • 4
      XVS203 - Câble attaché 6,5 m 7 kW witty one
      XVS203
      Câble attaché 6, 5 m 7 kW witty one
    • 5
      XVS202 - Câble attaché 6,5 m 22 kW witty plus/pro
      XVS202
      Câble attaché 6, 5 m 22 kW witty plus/pro

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group