The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Pièces de rechange et accessoires
    • Pièces de rechange pour borne de recharge
    • XVS115
    EAN
    3250610001455
    Conditionnement
    1 pièce
    • Pièces de rechange pour borne de recharge

    Carte d'interface IHM pour witty XVS115

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Carte d'interface IHM pour witty

    XVS115

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      114 mm
    • Largeur
      57 mm
    • Profondeur
      28 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVS115
    PDF

    Documents

    • Image XVS115 | Hager Afrique

      Image produit XVS115

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVS115 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVS115

      Carte d'interface IHM pour witty

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19 | Hager Afrique

      Manuel fr-FR, de-DE, it-IT, en-GB, sv-SE, nl-NL, es-ES, pt-PT, el-GR 2024-12-19

      PDF
      203,74 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      XVS000 - Kit  accessoires witty
      XVS000
      Kit accessoires witty
    • 2
      XVS121 - Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
      XVS121
      Plaque de finition Noir graphite RAL9011 [câble attaché]
    • 3
      XVS111 - Couvercle d'étanchéité +  IHM [câble attaché] pour witty
      XVS111
      Couvercle d'étanchéité + IHM [câble attaché] pour witty
    • 4
      XVS131 - Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]
      XVS131
      Plaque de finition Blanc signalisation RAL9016 [câble attaché]
    • 5
      XVS203 - Câble attaché 6,5 m 7 kW witty one
      XVS203
      Câble attaché 6, 5 m 7 kW witty one

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group