The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Pièces de rechange et accessoires
    • Accessoires pour borne de recharge
    • XVA130
    EAN
    3250610022795
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour borne de recharge

    Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one XVA130

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

    XVA130

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Accessoires d'E-Mobility 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 4 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Accessoires d'E-Mobility
    • XVA137

      Extension de base pour witty one

      0,00 €  / *

    Références concernées

    • XVL122C

      Borne de recharge witty plus 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m

      0,00 €  / *
    • XVR111C

      Borne de recharge witty one 1x11kW 3ph+N câble attaché T2 6.5m

      0,00 €  / *
    • XVA137

      Extension de base pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVR107C

      Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N cable T2 6, 5m

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      1280 mm
    • Largeur
      280 mm
    • Profondeur
      157 mm
    Installation, montage
    • Adapté à un usage extérieur
      Oui
    Matière
    • Matériau
      Acier
    • Couleur
      Noir
    • Code RAL
      9011
    Poids
    • Charge capacitive
      12,265 kg

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVA130
    PDF
    Rapport RoHS XVA130
    PDF

    Documents

    • Image XVA130 | Hager Afrique

      Image produit XVA130

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVA130 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29 | Hager Afrique

      Guide d'installation en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-29

      PDF
      6,09 MB
      Image Guide d'installation es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28 | Hager Afrique

      Guide d'installation es-ES, pl-PL, pt-PT, el-GR 2024-11-28

      PDF
      4,06 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité pl-PL 2025-10-12 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité pl-PL 2025-10-12

      PDF
      297,07 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité fr-FR 2024-09-18

      PDF
      417,34 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      XVA137 - Extension de base pour witty one
      XVA137
      Extension de base pour witty one
    • 2
      XVA135 - Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
      XVA135
      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
    • 3
      XVA285 - Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
      XVA285
      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge
    • 4
      XVA400 - Kit de 3 porte-clés RFID pour witty
      XVA400
      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group