Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires d'E-Mobility 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Puissance
-
Puissance max. par point de chargement7 kW
-
Puissance raccordée0,1 - 7 kW
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Alimentation électrique
-
Nombre de phase pour l'alimentation d'énergie1
Courant électrique
-
Courant nominal IN32 A
Connectivité
-
Quantité des points de chargement1
Fonctions
-
Avec gestion de chargeNon
Equipement
-
Nombre de prises domestiques0
-
Avec disjoncteur de protectionNon
-
Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courantOui
Raccordement
-
Type de connexion / priseType 2
Dimensions
-
Hauteur370 mm
-
Largeur250 mm
-
Profondeur150 mm
Conformité Data Act
-
Génère des donnéesOui
-
Types de donnéesAlarmes, Informations de base, Gestion de l'énergie d'appareil, Mesure électrique, Mesure électrique détaillée, Équipement d'alimentation pour véhicule électrique, Mode EVSE de l'énergie, Diagnostics généraux, Diagnostic réseau, Mode opérationnel, Diagnostic logiciel
-
Formats de donnéesCustom
-
Volume de données journalier estimé10 KB - 100 KB
-
Génération de données en temps réelOui
-
Données stockées sur l'appareilOui
Installation, montage
-
Montage surMontage mural
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK10
Conditions d'utilisation
-
Température de service-25 - 50 °C
Tension
-
Tension nominale230 - 230 V
Matière
-
MatériauPlastique
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit XVR107C
Borne de recharge witty one 1x07kW 1ph+N cable T2 6,5m
PDF -
Manuel
Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19
PDF14,72 MB -
Logiciel
Logiciel International 2026-08-07
ZIP3,72 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-05-28
PDF352,30 kB
Plus de documentation