The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Pièces de rechange et accessoires
    • Accessoires pour borne de recharge
    • XVA285
    EAN
    3250610136898
    Conditionnement
    1 pièce
    • Accessoires pour borne de recharge

    Carte 4G optionnelle pour borne de recharge XVA285

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

    XVA285

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimensions
    • Hauteur
      70 mm
    • Largeur
      43 mm
    • Profondeur
      2 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XVA285
    PDF
    Rapport RoHS XVA285
    PDF

    Documents

    • Image XVA285 | Hager Afrique

      Image produit XVA285

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XVA285 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2026-06-29 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2026-06-29

      PDF
      9,07 MB
      Image Guide d'installation International 2026-06-29 | Hager Afrique

      Guide d'installation International 2026-06-29

      PDF
      5,30 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-22

      PDF
      359,67 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-10-22 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-10-22

      PDF
      367,67 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      4
    • 1
      XVA137 - Extension de base pour witty one
      XVA137
      Extension de base pour witty one
    • 2
      XVA135 - Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
      XVA135
      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one
    • 3
      XVA130 - Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
      XVA130
      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one
    • 4
      XVA400 - Kit de 3 porte-clés RFID pour witty
      XVA400
      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group