The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Inspirations et connaissances
  • Support
  • A propos de Hager
Compte
  • Accueil
  • Catalogue
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Borne de recharge
  • Prise de courant renforcé
  • XEV080
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique XEV080

EAN
3250617179805
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

XEV080

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Interrupteur horaire numérique 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Interrupteur horaire numérique
  • EGN100

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    250 - 250 V
Dimensions
  • Hauteur
    75 mm
  • Largeur
    75 mm
  • Profondeur
    68 mm
Installation, montage
  • Montage sur
    En saillie

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Documents

  • Image XEV080 | Hager Afrique

    Image produit XEV080

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager Afrique

    Déclaration de conformité International 2021-07-14

    PDF
    111,30 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    2
  • 1
    XEV080 - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
    XEV080
    Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
  • 2
    XEV081 - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique
    XEV081
    Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique

Produits et solutions

  • Catalogue produits
  • Systèmes de distribution
  • Appareillage de tête
  • Appareillage modulaires
  • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
  • Appareillage mural
  • Technologie de sécurité
  • Automatisme du bâtiment
  • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

Aide et contact

  • Partenaire le plus proche
  • Contactez-nous
  • FAQs
  • Vidéos tutoriels
    Outils digitaux
  • Documentation
  • Formations et webinaires
  • Actualités

Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

En savoir plus sur Hager

 

Suivez-nous !

  • Politique de confidentialité
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Signaler une vulnérabilité

© 2022 Ha­ger Group