The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Borne de recharge
    • Prise de courant renforcé
    • XEV081
    EAN
    3250617179812
    Conditionnement
    1 pièce
    • Prise de courant renforcé

    Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique XEV081

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique

    XEV081

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      250 - 250 V
    Dimensions
    • Hauteur
      75 mm
    • Largeur
      75 mm
    • Profondeur
      22,80 mm
    Installation, montage
    • Montage sur
      Encastré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH XEV081
    PDF
    Rapport RoHS XEV081
    PDF

    Documents

    • Image XEV081 | Hager Afrique

      Image produit XEV081

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit XEV081 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit XEV081

      Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-14 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      111,30 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-23

      PDF
      361,52 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      XEV080 - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
      XEV080
      Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group