The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • EGN100
    EAN
    3250617579902
    Conditionnement
    1 pièce

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth EGN100

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

    EGN100

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Capteur de luminosité 2 produit(s) disponible(s)
    • Détecteur de proximité 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Capteur de luminosité
    • Détecteur de proximité
    • EEN002

      Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire

      0,00 €  / *
    • EEN003

      Cellule saillie pour interrupteur crépusculaire

      0,00 €  / *
    • WXF092

      Emetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nominale
      230 - 240 V
    • Tension assignée d'emploi Ue
      230 - 230 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Puissance
    • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
      2300 W
    Éclairage
    • Charge max. avec tubes fluorescent en série
      1000 W
    • Charge maximale de lampe fluorescente compensée en parallèle
      400 VA
    Fonctions
    • Réserve de marche en années
      10 y
    • Avec synchronisation réseau
      Oui
    • Avec synchronisation quartz
      Oui
    • Nombre de canaux de fonctions
      1
    Equipement
    • Précision de marche par jour
      0,25 s
    • Avec programme d'impulsion
      Oui
    • Nombre de canaux
      1
    Raccordement
    • Type de contacts
      1x inverseur
    • Section de raccordement en câble souple
      0.2 - 2.5 mm²
    • Section de raccordement en câble rigide
      0.2 - 4 mm²
    Réglages
    • Programme journalier
      Oui
    • Programme hebdomadaire
      Oui
    • Programme annuel
      Oui
    Conditions d'utilisation
    • Température de service
      -5 - +45 °C
    Textes
    • Type de raccordement
      Avec bornes à vis
    Dimensions
    • Hauteur
      90 mm
    • Largeur
      17,80 mm
    • Profondeur
      62,50 mm
    Capacité
    • Nombre de modules
      1
    Principaux attributs électriques
    • Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation
      1 min
    Matière
    • Code RAL
      7035
    Usage
    • Type de cycle
      Annuel

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Time switch Multi-function 1 channel bluetooth, wall mounted cell (English)
    PDF
    875,51 kB
    Déclaration REACH EGN100
    PDF
    Rapport RoHS EGN100
    PDF

    Documents

    • Image EGN100 | Hager Afrique

      Image produit EGN100

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit EGN100 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit EGN100

      Interrupteur horaire 1 voie multi-fonctions Bluetooth

      PDF
    • Guide d'installation

      Image 6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf | Hager Afrique

      6LE005554C_EGN100_L_A3_B_EN_WEB.pdf

      Assembly instructions 2020-11-24

      PDF
      1,13 MB
    • Guide d'application

      Image 6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf | Hager Afrique

      6LE007391C_QUICKGUIDE_EGN100_200_400_L_A4_Q_FR_WEB.pdf

      guide de démarrage rapide 2022-06-28

      PDF
      7,52 MB
      Image 6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf | Hager Afrique

      6LE007392C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_EN_WEB.pdf

      quick start guide 2020-06-24

      PDF
      7,29 MB
      Image 6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf | Hager Afrique

      6LE007393C_QUICKGUIDE_EGN100-200-400_L_A4_Q_DE_WEB.pdf

      Schnellstart Anleitung 2022-06-28

      PDF
      7,48 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-04-19 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2023-04-19

      PDF
      270,51 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Afrique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-11-06

      PDF
      391,79 kB
    Plus de documentation

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group