Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Plaque gallery 2P V57 moon glass • WXP4022 | Hager

Plaque gallery 2 postes verticale 57mm matiere moon glass WXP4022

EAN
3250617197120
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous
WXA450
WXA450
Support gallery 2 modules

Accessoires optionnels

  • Voir plus (48)
    • Mécanisme de commande 28 produit(s) disponible(s)
    • Détecteur de proximité 11 produit(s) disponible(s)
    • Détecteur de mouvement pour systèmes de bus 2 produit(s) disponible(s)
    • Prise de courant 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Références concernées 3 produit(s) disponible(s)

    Caractéristiques techniques

    Capacité
    • Nombre de postes
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Verre
    Dimensions
    • Hauteur
      144,70 mm
    • Largeur
      92 mm
    • Profondeur
      9,30 mm
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP21
    • Résistance aux chocs IK
      IK05

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui