The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • gallery
    • Mécanismes
    • WXF611
    EAN
    3250617198707
    Conditionnement
    1 pièce
    • Mécanismes

    Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules WXF611

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

    WXF611

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant nominal IN
      10 A
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Code RAL
      7011
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Métal, Plastique
    • Traitement
      Non traité
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Mécanisme
    Accessoires
    • Comporte un champ d'étiquetage
      Non
    Connectivité
    • Type de montage
      Clipsé
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      0
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      40 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK02
    Textes
    • Éclairage
      Sans éclairage (non éclairable)
    • Bouton poussoir
      No
    Architecture
    • Type d'organe de commande
      Clé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Rapport RoHS WXF611
    PDF

    Documents

    • Image WXF611 | Hager Afrique

      Image produit WXF611

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WXF611 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WXF611

      Arret d'urgence gallery 1/4 de tour 2 modules

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-06-24

      PDF
      77,35 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-24

      PDF
      160,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WXF051 - Interrupteur automatique Gallery 3 fils
      WXF051
      Interrupteur automatique Gallery 3 fils
    • 2
      WXF052 - Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
      WXF052
      Interrupteur automatique gallery 2 fils sans neutre
    • 3
      WXF054 - Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
      WXF054
      Interrupteur automatique gallery cage d'escalier
    • 4
      WXT324 - 4bouton poussoir KNX LED+IR gallery
      WXT324
      4bouton poussoir KNX LED+IR gallery
    • 5
      WXT322 - 2bouton poussoir KNX LED+IR gallery
      WXT322
      2bouton poussoir KNX LED+IR gallery

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group