The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • WNC002
    EAN
    3250617170024
    Conditionnement
    1 pièce
    Outils de-DE 2025-11-13 Outils de-DE 2024-10-02

    Interrupteur va-et-vient LT éclairé saillie, avec voyant, complet, cubyko, gris WNC002

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Interrupteur va-et-vient LT éclairé saillie, avec voyant, complet, cubyko, gris

    WNC002

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Insert d'éclairage pour installation 7 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Insert d'éclairage pour installation
    • WUZ699

      Lampe blanche pour témoin forme "L" 250V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ698

      Lampe blanche pour signalisation forme "I" 250V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ697

      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ696

      Lampe bleu pour témoin forme "L" 250V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ695

      Lampe rouge pour signalisation forme "I" 250V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ692

      Lampe bleu pour signalisation forme "I" 12-24V cubyko

      0,00 €  / *
    • WUZ691

      Lampe rouge pour témoin forme "L" 250V cubyko

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant électrique
    • Courant de commutation
      10 A
    • Courant assigné nominal
      10 A
    Installation, montage
    • Montage sur
      En saillie
    Tension
    • Tension nominale
      250 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      7011
    • Finition
      Mat
    • Matériau
      Thermoplastique
    • Traitement
      Non traité
    Identification
    • Elément de base avec plaque d'adaptateur
      Elément de base avec habillage complet
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Commandes et indicateurs
    • Nombre de touches
      1
    Dimensions
    • Profondeur de montage
      0
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      0
    Sécurité
    • Résistance aux chocs IK
      IK08
    Raccordement
    • Type de connexion / prise
      Borne de connexion
    Textes
    • Mode d'installation
      Pour fixation par vissage
    • Type de raccordement
      Pour borne N, Avec borne enfichable
    • Éclairage
      Avec unité LED bleue 230 V., Pour éclairage
    • Bouton poussoir
      No

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    Déclaration REACH WNC002
    PDF
    Rapport RoHS WNC002
    PDF

    Documents

    • Image WNC002 | Hager Afrique

      Image produit WNC002

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WNC002 | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WNC002

      Interrupteur va-et-vient LT éclairé saillie, avec voyant, complet, cubyko, gris

      PDF
    • Outils

      Image Outils de-DE 2024-10-02 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2024-10-02

      URL
      Image Outils de-DE 2025-11-13 | Hager Afrique

      Outils de-DE 2025-11-13

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Afrique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-07-14

      PDF
      119,33 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05

      PDF
      253,40 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Voir plus

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group