Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de commutation10 A
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Architecture
-
Type d'organe de commandePoussoir double
Matière
-
CouleurGris
-
FinitionSatiné
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Face arrière interneMat
Dimensions
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur40 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement40 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage0
Installation, montage
-
Montage surEncastré
Commandes et indicateurs
-
VoyantsEn accessoire
-
Nombre de touches2
-
Type de bouton poussoirPoussoir simple
-
Contact d'acquittementNon
Connectivité
-
Type de raccordementQuickConnect
-
Avec fixation à griffesNon
Raccordement
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP20
-
Résistance aux chocs IKIK07
Accessoires
-
Comporte un champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblescubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
Plus de documentation