Méca. interrupteur va et vient porte-étiq. ass. saillie/encastré, cubyko, gris WNA006
EAN
3250617174060
Conditionnement
1 pièce
Outils de conception
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
Voir tout (9)Accessoires optionnels
-
Insert d'éclairage pour installation 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Références concernées 25 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Complétez votre système
Références concernées
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant de commutation10 A
-
Courant assigné nominal10 A
Installation, montage
-
Montage surEncastré, En saillie
Tension
-
Tension nominale250 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matière
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
FinitionMat
-
MatériauThermoplastique
-
TraitementNon traité
Identification
-
Elément de base avec plaque d'adaptateurElement de commande
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Dimensions
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
Sécurité
-
Classe de protection (IP)IP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Raccordement
-
Type de contacts2 voies
-
Type de connexion / priseVerrou tournant
Textes
-
Mode d'installationPour fixation par vissage
-
Type de raccordementPour borne N, Avec borne enfichable
-
ÉclairageAvec unité LED bleue 230 V., Pour éclairage
-
Type de commutationInversion
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus
Documents
-
Outils
Outils de-DE 2024-10-02
URL
Outils de-DE 2025-04-29
URL -
Licence de produit
LCIE_643689B
Licence de produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Plus de documentation