The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Hager dans le monde
  • Contact
  • Produits conformes à d’autres normes
Image Logo | Hager Afrique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Inspirations et connaissances
    • Support
    • A propos de Hager
    Compte
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appareillage Mural
    • ateha
    • ateha complet - Pose en saillie
    • WJC253B
    EAN
    13250617180808
    Conditionnement
    1 pièce
    • ateha complet - Pose en saillie

    Prise TV + FM directe ateha complet WJC253B

    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Prise TV + FM directe ateha complet

    WJC253B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccordement
    • Nombre de points de connexions
      2
    Matière
    • Couleur
      Blanc signalisation
    • Code RAL
      9016
    • Finition
      Brillant
    • Matériau
      Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
    Dimensions
    • Hauteur
      32 mm
    • Profondeur
      75 mm
    • Profondeur des boîtes d'encastrement
      40 mm
    Connectivité
    • Type de montage
      Fixation par vis
    Equipement
    • Blindé
      Non
    • Avec pare-poussière
      Non
    Sécurité
    • Classe de protection (IP)
      IP20
    • Résistance aux chocs IK
      IK04

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en agissant en tant que facilitateur de durabilité pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    REACh-sans SVHC Oui

    Attestations et documents

    Document PEP en-GB 2025-11-12
    PDF
    26,44 MB
    Déclaration REACH WJC253B
    PDF
    Rapport RoHS WJC253B
    PDF

    Documents

    • Image WJC253B | Hager Afrique

      Image produit WJC253B

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit WJC253B | Hager Afrique

      Hager Fiche technique du produit WJC253B

      Prise TV + FM directe ateha complet

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-07-06 | Hager Afrique

      Déclaration de conformité International 2021-07-06

      PDF
      102,18 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJC122B - Prise 2P+T double horizontale précâblée ateha complet
      WJC122B
      Prise 2P+T double horizontale précâblée ateha complet
    • 2
      WJC008B - Interrupteur bipolaire ateha complet
      WJC008B
      Interrupteur bipolaire ateha complet
    • 3
      WJC142B - Prise 2P double horizontale ou verticale ateha complet
      WJC142B
      Prise 2P double horizontale ou verticale ateha complet
    • 4
      WJC003B - InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
      WJC003B
      InterBP Va et Vient avec neutre ateha complet
    • 5
      WJC048B - InterBP Va et Vient VMC ateha complet
      WJC048B
      InterBP Va et Vient VMC ateha complet

    Produits et solutions

    • Catalogue produits
    • Systèmes de distribution
    • Appareillage de tête
    • Appareillage modulaires
    • Borne de recharge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Systèmes d'acheminement des câbles et de raccordement des pièces
    • Appareillage mural
    • Technologie de sécurité
    • Automatisme du bâtiment
    • Détecteurs de mouvement et de présence Hager

    Aide et contact

    • Partenaire le plus proche
    • Contactez-nous
    • FAQs
    • Vidéos tutoriels
      Outils digitaux
    • Documentation
    • Formations et webinaires
    • Actualités

    Hager Afrique et Proche Orient - Qui sommes-nous ?

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d'énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l'éclairage et aux systèmes d'automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.
    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable.
    Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    En savoir plus sur Hager

    Suivez-nous !

     title= title=
    • Politique de confidentialité
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Signaler une vulnérabilité

    © 2022 Hager Group